Determinación del número máximo de accionamientos MOVIMOT® para la desconexión en grupo:

El número "n" de unidades MOVIMOT® MM..D conectables para la desconexión en grupo está limitado por los siguientes factores:

  • Capacidad de disparo del dispositivo de desconexión de seguridad
  • Antes de los contactos de seguridad debe anteceder un fusible, instalado según las instrucciones del fabricante de la unidad de desconexión de seguridad, que evite que los contactos queden soldados.
  • Son de obligado cumplimiento las indicaciones de capacidad de disparo según EN 60947-4-1 y EN 60947-5-1, así como la protección de contactos mediante fusibles de las instrucciones del fabricante del dispositivo de desconexión de seguridad. El cumplimiento es responsabilidad del planificador.
  • Caída de tensión máxima permitida en el cable de alimentación de 24 V
  • A la hora de planificar los accionamientos en grupo, debe cumplir los valores relativos a la longitud máxima de cables y las caídas de tensión permitidas.