Determinação do número máximo de acionamentos MOVIMOT® para desligamento em grupo:
A quantidade de "n" unidades MOVIMOT® MM..D que pode ser conectada para desligamento em grupo é limitada pelos seguintes fatores:
- Capacidade de comutação do relé de segurança
- Para impedir o derretimento dos contatos, é necessário conectar um fusível em frente dos contatos de segurança de acordo com as especificações do fabricante do relé de segurança.
- É imprescindível cumprir as especificações da capacidade de comutação conforme a EN 60947-4-1 e EN 60947-5-1 e a proteção dos contatos segundo as instruções do fabricante do relé de segurança. O projetista é responsável pelo cumprimento desses itens.
- Queda de tensão máxima admissível no cabo de alimentação de 24 V
- No planejamento de projeto dos acionamentos de grupo, é necessário observar os valores dos comprimentos máximos dos cabos e das quedas de tensão admissíveis.