Considerações básicas
- Para acionamentos de grupo, a alimentação de 24 V de diversos acionamentos MOVIMOT® pode ser fornecida por meio de um único relé de segurança. A quantidade máxima possível ("n" unidades) resulta da carga de contato máxima admissível para o relé de segurança e da queda de tensão máxima admissível da alimentação de CC para os conversores MOVIMOT®.
- É fundamental observar os demais requisitos do fabricante do relé de segurança (por exemplo, proteção dos contatos de saída contra derretimento). Além disso, são válidos os requisitos básicos para o cabeamento descritos nas condições do relatório de certificado para MOVIMOT® MM..D.
- Devido à EMC, o comprimento dos cabos deve ser limitado a um máximo de 100 m. É necessário observar as demais informações do fabricante do relé de segurança utilizado (para as respectivas aplicações).
- É necessário efetuar um cálculo separado para cada aplicação, baseado nos dados técnicos do MOVIMOT® MM..D para desligamentos em grupo.
Informações adicionais