Conditions de base
- Dans le cas d'une application avec plusieurs entraînements, un seul dispositif de coupure de sécurité peut suffire pour alimenter en 24 V plusieurs entraînements MOVIMOT®. Le nombre maximal possible ("n" entraînements) est fonction de la charge du contact admissible maximale du dispositif de coupure de sécurité et de la chute de tension admissible maximale de l'alimentation DC du variateur de vitesse MOVIMOT®.
- Les autres exigences du fabricant du dispositif de coupure de sécurité (p. ex. protection des contacts de sortie contre le collage) doivent être respectées scrupuleusement. Pour la pose des câbles, respecter les exigences fondamentales énoncées dans les dispositions du rapport de certification pour MOVIMOT® MM..D.
- Pour des raisons de compatibilité électromagnétique, la longueur des liaisons est limitée à 100 m maximum. Respecter également les autres instructions du fabricant du dispositif de coupure de sécurité utilisé dans l'application concernée.
- Procéder à un calcul spécifique pour chaque application avec coupure simultanée de plusieurs entraînements, sur la base des caractéristiques techniques du MOVIMOT® MM..D.
Informations complémentaires