Détermination du nombre maximal d'entraînements MOVIMOT® pour coupure simultanée
Le nombre "n" de MOVIMOT® MM..D pouvant être raccordés pour coupure simultanée est limité par les facteurs suivants.
- Pouvoir de coupure du dispositif de coupure de sécurité
- Mettre obligatoirement en place une protection - dont les caractéristiques sont adaptées aux préconisations du fabricant du dispositif de coupure de sécurité - au niveau des contacts de sécurité pour empêcher le risque de collage des contacts.
- Les valeurs spécifiées pour le pouvoir de coupure selon EN 60947-4-1 et EN 60947-5-1 et la protection des contacteurs telles qu'indiquées dans les notices d'utilisation du fabricant du dispositif de coupure de sécurité doivent impérativement être respectées. Leur respect est placé sous la responsabilité du projeteur.
- Chute de tension admissible maximale sur la liaison d'alimentation 24 V
- Lors de la définition d'un groupe d'entraînements, les valeurs de longueur de liaison maximale et de chute de tension admissible doivent être respectées.