基本观察

  • 在成组驱动情况下,可通过一个单独的安全继电器实现对多个MOVIMOT®驱动装置的24 V电源供应。根据安全继电器的最大允许触点负载以及MOVIMOT®变频器的直流电源的最大允许电压降可以得出可能的最大数量(“n”个)。
  • 必须严格遵守安全继电器生产商的其它要求(如输出触点防粘保护)。此外,还需遵守MOVIMOT® MM..D认证报告中所述的对电缆敷设的基本要求。
  • 由于EMC原因,电缆长度最大不得超过100米。同时还要注意(根据具体应用情况)安全继电器生产商的其它提示。
  • 成组断路时,须依据MOVIMOT® MM..D的技术数据针对每一种应用情况单独进行计算。