Versiones suministrables

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la opción P21A para el tamaño MOVIMOT® MM03 – MM15:

De forma general, se pueden suministrar las siguientes versiones:

Conexión
con el motor

Tamaño de
MOVIMOT®

Tipo de conexión del motor conectado

MOVIMOT®
versión
estándar

MOVIMOT®
con AS-Interface
integrada

APG4

MM03 a MM15

☆

MM..D-503-00/0/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/0/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/1/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

MM22 a MM40

☆

MM..D-503-00/0/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/0/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/1/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK