可提供的规格

下图作为范例显示适用于结构尺寸为MM03 ~ MM15的MOVIMOT®的P21A选件:

原则上可提供下列规格:

与电机
的连接

MOVIMOT®
规格

相连电机的连接方式

MOVIMOT®
标准
规格

内置
AS接口式
MOVIMOT®

APG4

MM03至MM15

☆

MM..D-503-00/0/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/0/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/1/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

MM22至MM40

☆

MM..D-503-00/0/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/0/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/1/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK