Exécutions livrables

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, l'option P21A pour les MOVIMOT® MM03 à MM15.

En règle générale, les exécutions suivantes sont possibles.

Liaison avec
le moteur

Taille de MOVIMOT®

Mode de branchement du moteur raccordé

Exécution standard MOVIMOT®

MOVIMOT®
avec AS‑Interface intégrée

APG4

MM03 à MM15

☆

MM..D-503-00/0/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/0/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/1/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

MM22 à MM40

☆

MM..D-503-00/0/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/0/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/1/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK