Lieferbare Ausführungen

Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Option P21A für die MOVIMOT®-Baugröße MM03 bis MM15:

Grundsätzlich sind folgende Ausführungen lieferbar:

Verbindung
zum Motor

MOVIMOT®
Baugröße

Schaltungsart angeschlossener Motor

MOVIMOT®
Standard-
ausführung

MOVIMOT®
mit integriertem
AS‑Interface

APG4

MM03 bis MM15

☆

MM..D-503-00/0/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/0/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/1/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

MM22 bis MM40

☆

MM..D-503-00/0/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/0/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/1/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK