Versões disponíveis

A figura a seguir mostra, como exemplo, o opcional P21A para o tamanho do MM03 ao MM15 do MOVIMOT®:

Em princípio, estão disponíveis as seguintes versões:

Conexão
ao motor

Tamanho do
MOVIMOT®

Tipo de conexão do motor conectado

Versão
padrão do
MOVIMOT®

MOVIMOT®
com AS-Interface
integrada

APG4

MM03 até MM15

☆

MM..D-503-00/0/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/0/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P21A/ RO1A/APG4

MM..D-503-00/1/P21A/ RR3A/AVSK/APG4/MLK

MM22 até MM40

☆

MM..D-503-00/0/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/0/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK

△

MM..D-503-00/1/P22A/ RO2A/APG4

MM..D-503-00/1/P22A/ RR4A/AVSK/APG4/MLK