Estructura mecánica

Tipo de cable

B

B/2.5

 

8145172

13284363

  • Conductores de alimentación:

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

  • Par de conductores de control:

2 x 0.75 mm2

2 x 0.75 mm2

  • Grupo de conductores de control:

3 x 0.75 mm2

3 x 0.75 mm2

  • Aislamiento de conductor:

TPE-E (poliéster)

TPE-E (poliéster)

  • Conductor:

Cable trenzado E-CU metálico, hilos finos, 0.1 mm cada uno

  • Apantallado:

De cable E-Cu, estañado

De cable E-Cu, estañado

  • Diámetro total:

13.2 – 13.8 mm

14.4 – 15.2 mm

  • Color camisa exterior del cable:

Negro

Negro

  • Aislamiento
    camisa exterior del cable:

TPE-U (poliuretano)

TPE-U (poliuretano)