Structure mécanique

Type de câble

B

B/2.5

 

8145172

13284363

  • Conducteurs de puissance :

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

  • Paire de conducteurs de commande :

2 x 0.75 mm2

2 x 0.75 mm2

  • Groupe de conducteurs de commande :

3 x 0.75 mm2

3 x 0.75 mm2

  • Isolation des conducteurs :

TPE-E (polyester)

TPE-E (polyester)

  • Conducteur :

Toron dénudé en cuivre E fait de fils extra-fins 0.1 mm

  • Blindage :

Fil en cuivre électrolytique étamé

Fil en cuivre électrolytique étamé

  • Diamètre total :

13.2 – 13.8 mm

14.4 – 15.2 mm

  • Couleur gaine ext. :

Noir

Noir

  • Isolation gaine extérieure :

TPE-U (polyuréthane)

TPE-U (polyuréthane)