Estrutura mecânica

Tipo de cabo

B

B/2.5

 

8145172

13284363

  • Fios de alimentação:

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

  • Par de fios de controle:

2 x 0.75 mm2

2 x 0.75 mm2

  • Grupo de fios de controle:

3 x 0.75 mm2

3 x 0.75 mm2

  • Isolamento de fio:

TPE-E (poliéster)

TPE-E (poliéster)

  • Condutor:

Cabo flexível E-CU decapado, filamento fino em monofilamento 0.1 mm

  • Blindagem:

de fio E-Cu, estanhado

de fio E-Cu, estanhado

  • Diâmetro total:

13.2 – 13.8 mm

14.4 – 15.2 mm

  • Cor do revestimento externo:

Preto

Preto

  • Isolamento do
    revestimento externo:

TPE-U (poliuretano)

TPE-U (poliuretano)