结构

电缆型号

B

B/2.5

 

8145172

13284363

  • 供电芯线:

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

  • 控制芯线对:

2 x 0.75 mm2

2 x 0.75 mm2

  • 控制芯线组:

3 x 0.75 mm2

3 x 0.75 mm2

  • 芯线绝缘:

TPE-E(聚酯)

TPE-E(聚酯)

  • 导线:

E‑CU特细裸露绞合线,单线0.1 mm

  • 屏蔽:

由镀锡E‑Cu线组成

由镀锡E‑Cu线组成

  • 总直径:

13.2 ~ 13.8 mm

14.4 ~ 15.2 mm

  • 电缆外皮颜色:

黑色

黑色

  • 电缆外套
    绝缘:

TPE‑U(聚氨酯)

TPE‑U(聚氨酯)