电气特性
电缆型号
B
B/2.5
1.5/2.5 mm
2
导线电阻 (20 °C):
最大13 Ω/km
最大8 Ω/km
0.75 mm
2
的导线电阻 (20 °C):
最大26 Ω/km
最大26 Ω/km
1.5/2.5 mm
2
芯线工作电压:
最大600 V
符合
最大600 V
符合
0.75 mm
2
芯线的工作电压:
最大600 V
符合
最大600 V
符合
绝缘电阻(20 °C):
最小20 MΩ x km
最小20 MΩ x km
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
混合电缆
“B”和“B/2.5”型混合电缆
电气特性