机械特性
适合拖缆式安装
弯曲循环 > 2.5百万次
运行速度 ≤ 3 m/s
弯曲半径
拖缆式:
固定式安装:
10 x 直径
5 x 直径
抗扭强度(例如转台应用)
导线长度 > 1米时可扭曲± 180 °
扭曲循环 > 100000
提示
如果运动过程中,在长度 < 3 m的导线上出现反复弯曲和高扭曲强度,则必须仔细检查机械边界条件。遇到这种情况请与
SEW-EURODRIVE
公司联系。
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
混合电缆
“B”和“B/2.5”型混合电缆
机械特性