Resistencia a la torsión (p. ej. aplicaciones de mesa giratoria)
Torsión ±180° en una longitud de cable > 1 m
Ciclos de torsión > 100.000
AVISO
En caso de que en la secuencia de movimiento aparezcan cambios de doblado y altas cargas de torsión en una longitud de < 3 m, se deberán comprobar más detenidamente las condiciones del entorno. En este caso consulte a SEW‑EURODRIVE.