Características elétricas

Tipo de cabo

B

B/2.5

  • Resistência do condutor para 1.5/2.5 mm2 (20 °C):

máx. 13 Ω/km

máx. 8 Ω/km

  • Resistência do condutor para 0.75 mm2 (20 °C):

máx. 26 Ω/km

máx. 26 Ω/km

  • Tensão de operação para fio de 1.5/2.5 mm2:

máx. 600 V
conforme

máx. 600 V
conforme

  • Tensão de operação para fio de 0.75 mm2:

máx. 600 V
conforme

máx. 600 V
conforme

  • Resistência do isolamento a 20 °C:

mín. 20 MΩ x km

mín. 20 MΩ x km