Paso 4: Activar evaluación de encoder combinada
- Si hay varios encoders configurados en el conjunto de accionamiento, sólo se puede utilizar uno de ellos para regular la posición.
- Desactive el ajuste "Regulación de posición" en [Conjuntos de accionamiento] > [Conjunto de accionamiento 1] > [Encoder del motor] > [Uso].
- Active el ajuste "Regulación de posición" en [Conjuntos de accionamiento] > [Conjunto de accionamiento 1] > [Encoder lineal] > [Uso].
- Active la función "Evaluación de encoder combinada" en [Conjuntos de accionamiento] > [Conjunto de accionamiento 1] > [Encoder lineal] > [Evaluación de encoder combinada].
- Transfiera la parametrización del conjunto de accionamiento al variador mediante el botón [Aplicar cambios].
- Utilice el valor propuesto como ganancia P del regulador de posición.