Paso 5: Comprobación de los valores de configuración

  1. Desplace el accionamiento y compruebe la precisión de posicionamiento, la velocidad y el par mediante una operación de posicionamiento.
  2. Desplace el accionamiento teniendo en cuenta los límites de la aplicación, con aceleraciones bajas y altas, así como velocidades lentas y rápidas, con y sin carga útil en cada caso.
  3. Para comprobar los ajustes, registre el desplazamiento del accionamiento en MOVISUITE® Scope.
  4. Si los valores propuestos no conducen a un resultado satisfactorio, lleve a cabo los siguientes pasos y/o el paso "Medidas de optimización avanzadas", véase Paso 9: Implementación de las medidas de optimización avanzadas.