Zulässige Anziehdrehmomente

  1. ACHTUNG! Nichteinhalten vorgeschriebener Anziehdrehmomente. Beschädigung des Geräts. Schließen Sie die Leitungskabel mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten an.

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Ziehen Sie Anschlussklemmen oder Anschlussbolzen immer von Hand und nicht mit elektrisch oder pneumatisch betriebenen Werkzeugen an.
  • Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anziehdrehmomente in Nm

Baugrößen

1

2

3

4

5

6

7

8

Netzanschluss

X1

0.6

1.8

9

17.5

31

Motor- und Bremswiderstandanschluss

X2

0.6

1.8

9

17.5

31

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

PE-Anschluss

–

1.4

M4: 1.4 oder
M6: 2.8

2.8

8

17.5

31

Befestigung
der Karten

–

0.7

Befestigung
der Schirmbleche

Nm

1.3