Zulässige Spannungsnetze

Spannungsnetze

Zulässigkeit

TN- und TT-Netze – Spannungsnetze mit direkt geerdetem Sternpunkt

Einsatz ist uneingeschränkt möglich.

IT-Netze – Spannungsnetze mit nicht geerdetem Sternpunkt

Einsatz ist unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen zulässig:

  • Das Gerät muss an den Schutzleiter angeschlossen werden. Beachten Sie die Hinweise zum PE-Anschluss.
  • Wenn eine Isolationsüberwachungseinrichtungen eingesetzt wird, muss diese in der Lage sein, den Isolationswiderstand des Netzes zu messen, auch wenn in der Anlage Erdkapazitäten vorhanden sind.
  • Im Falle eines netzseitigen Erdschlusses kann es zu einem Anstieg der Zwischenkreisspannung kommen. Dies kann durch Verwendung eines externen Bremswiderstands verhindert werden, hierbei ist der kleinste anschließbare Bremswiderstand ausreichend.
  • Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert. Die Wirksamkeit von Netzfiltern ist stark eingeschränkt.

Durch die EMC-Kontaktschrauben können die im Gerät verwendeten Filterkondensatoren deaktiviert werden, wodurch die Erdkapazität verringert wird. Dies hat Auswirkungen auf die Entstörung des Geräts und kann die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen.

Wenn Sie die EMC-Kontaktschrauben entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Drehen Sie alle vorhandenen EMC-Kontaktschrauben ausschließlich beim Einsatz in IT-Netzen an allen Geräten heraus. Die Position der EMC-Kontaktschrauben finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Geräteaufbau.
  2. Markieren Sie dies auf dem Typenschild im vorhergesehenen Kästchen "IT system activated".

Spannungsnetze
mit geerdetem Außenleiter

Einsatz ausschließlich bis Netznennspannung von maximal 240 V.