Redes de tensión permitidas
Redes de alimentación | Admisibilidad |
|---|---|
Redes TN y TT – redes de tensión con punto neutro conectado a tierra | El uso es posible sin restricciones. |
Redes IT – redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra | El uso está permitido bajo observación de las siguientes medidas:
Los tornillos de contacto CEM permiten la desactivación de los condensadores de filtro utilizados en la unidad, reduciéndose así la capacidad a tierra. Esto afecta a la supresión de interferencias de la unidad y puede afectar negativamente la compatibilidad electromagnética (CEM). Si retira los tornillos de contacto CEM, proceda como sigue:
|
Redes de tensión | Uso exclusivamente hasta una tensión de red de 240 V como máximo. |