Pares de apriete admisibles
Tenga en cuenta los siguientes avisos:
- Apriete siempre las bornas de conexión o los pernos de conexión a mano y no con herramientas eléctricas o neumáticas.
- Observe los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.
Pares de apriete en Nm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaños | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Conexión a la red | X1 | 0.6 | 1.8 | 9 | 17.5 | 31 | |||
Conexión de motor y resistencia de frenado | X2 | 0.6 | 1.8 | 9 | 17.5 | 31 | |||
Tornillo de contacto para redes TN/IT | CEM | 1.1 | |||||||
Conexión a tierra (PE) | – | 1.4 | M4: 1.4 o | 2.8 | 8 | 17.5 | 31 | ||
Fijación | – | 0.7 | |||||||
Fijación de | Nm | 1.3 | |||||||