允许的拧紧扭矩

  1. 注意! 未遵守规定的拧紧扭矩。设备损坏。用规定的拧紧扭矩连接电缆。

注意下列提示:

  • 务必用手拧紧连接端子或接线柱,不得使用电动或气动工具。
  • 遵照规定的拧紧扭矩,公差为+/- 10%。

拧紧扭矩,单位:Nm

规格

1

2

3

4

5

6

7

8

电源接口

X1

0.6

1.8

9

17.5

31

电机连接与制动电阻连接

X2

0.6

1.8

9

17.5

31

TN/IT网络的接线螺钉

EMC

1.1

过程输入端接口

–

1.4

M4:1.4或
M6: 2.8

2.8

8

17.5

31

固定
卡片

–

0.7

固定
屏蔽板

Nm

1.3