Torques de aperto permitidos

  1. AVISO! Incumprimento dos torques de aperto prescritos. Danificação da unidade. Conectar os cabos de potência com os torques de aperto prescritos.

Observar as seguintes informações:

  • Apertar sempre os terminais de conexão ou bitolas para terminal manualmente e não com ferramentas elétricas ou pneumáticas.
  • Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Torques de aperto em Nm

Tamanhos

1

2

3

4

5

6

7

8

Conexão à rede de alimentação

X1

0.6

1.8

9

17.5

31

Conexão do motor e da resistência de frenagem

X2

0.6

1.8

9

17.5

31

Parafuso de contato para redes TN/IT

EMC

1.1

Conexão ao terra de proteção PE

–

1.4

M4: 1.4 ou
M6: 2.8

2.8

8

17.5

31

Fixação
das placas

–

0.7

Fixação das
placas de blindagem

Nm

1.3