Redes de alimentação permitidas

Redes de alimentação

Admissibilidade

Redes TN e TT – Redes de alimentação com ponto neutro diretamente ligado à terra

O uso é possível sem restrições.

Redes IT – Redes de alimentação com ponto neutro não ligado à terra

O uso é permitido levando em consideração as seguintes medidas:

  • O dispositivo deve ser conectado ao terra de proteção. Observar as Instruções para a conexão ao terra de proteção PE.
  • Se for utilizado um dispositivo de medição de isolamento, ele deverá ser capaz de medir a resistência do isolamento, mesmo que capacitâncias de terra estejam presentes no sistema.
  • Em caso de falha à terra no lado da rede, a tensão do circuito intermediário pode aumentar. Isso pode ser evitado utilizando uma resistência de frenagem externa; a menor resistência de frenagem conectável é suficiente.
  • Os valores máximos EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficácia dos filtros de rede é bastante limitada.

Os parafusos de contato EMC podem ser usados​para desativar os capacitores de filtro utilizados na unidade, reduzindo assim a capacitância à terra. Isso afeta a supressão de interferência da unidade e pode prejudicar a compatibilidade eletromagnética (EMC).

Se precisar remover os parafusos de contato EMC, proceder da seguinte forma:

  1. Desaparafusar todos os parafusos de contato EMC existentes em todas as unidades somente quando usadas​em redes IT. A posição dos parafusos de contato EMC encontra-se no manual do produto > capítulo Estrutura da unidade.
  2. Marcar isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" fornecidas.

Redes de alimentação
com condutor externo ligado à terra

Utilização exclusivamente até que a tensão nominal máxima da rede seja 240 V.