Série do motor DR2C.., 2000 min-1

Série do motor DR2S.., 2000 min-1

Chave DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

0

1

1

Proteção do motor

Tipo de sensor de temperatura

Chave DIP S3

S3/5

S3/6

Sem sensor de temperatura

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.

Motor

Tampa de controle

Chave DIP S3

Tipo do motor

Freio

Denominação do tipo

Corrente nominal de saída

Tipo de conexão

Atribuição do motor em relação à potência do conversor

Tipo/Tensão nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potência do motor

DR2C71MSA4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DR2C71MA4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

DR2C80MKA4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0125

12.5 A

☆

0

△

1

DR2C80MA4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

△

1

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 estágios menores

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

DR2C90SA6Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

DR2C90LA6Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

DR2C100S6Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

 

Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21A.