Série do motor CMP, 4500 min-1

Série do motor CMP, nN = 4500 min-1

400 V, 225/375 Hz

Proteção do motor

Chave DIP S3

Tipo de sensor de temperatura

Chave DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

0

1

1

Sem sensor de temperatura

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

THCMP.. pode ser entregue apenas com os sensores de temperatura PK (PT1000) e TF.

1

1

A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.

Motor

Tampa de controle

Chave DIP S3

Tipo do motor

Freio

Denominação do tipo

Corrente nominal de saída

Tipo de conexão

Atribuição do motor em relação à potência do conversor

Tipo/Tensão nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potência do motor

CMP50LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BK04/24 V

 

0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

Sem freio

1

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

CMP63MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BK07/24 V

0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

Sem freio

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0160

16.0 A

☆

0

△

1

CMP63LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BK07/24 V

0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

Sem freio

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

CMP71SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BP1/24 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

Sem freio

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

CMP71MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BP1/24 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

Sem freio

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

CMP71LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BP1/24 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

Sem freio

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

 

Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21.