Serie de motor DR2C.., 2000 min-1

Serie de motor DR2S.., 2000 min-1

Interruptor DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

0

1

1

Protección del motor

Tipo de sonda térmica

Interruptor DIP S3

S3/5

S3/6

Sin sonda térmica

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.

Motor

Tapa de la electrónica

Interruptor DIP S3

Tipo de motor

Freno

Designación de modelo

Corriente nominal de salida

Tipo de conexión

Asignación del motor en relación con la potencia del variador

Tipo/tensión nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potencia del motor

DR2C71MSA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DR2C71MA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

DR2C80MKA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0125

12.5 A

☆

0

△

1

DR2C80MA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

△

1

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 etapas inferiores

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

DR2C90SA6Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

DR2C90LA6Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

DR2C100S6Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

 

No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21A.