Motorreihe DR2C.., 2000 min-1

Motorreihe DR2S.., 2000 min-1

DIP-Schalter S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

0

1

1

Motorschutz

Temperaturfühlertyp

DIP-Schalter S3

S3/5

S3/6

Kein Temperaturfühler

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.

Motor

Elektronikdeckel

DIP-Schalter S3

Motortyp

Bremse

Typenbezeichnung

Ausgangsnennstrom

Schaltungsart

Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung

Typ/Nennspannung

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Motorleistung

DR2C71MSA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DR2C71MA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

DR2C80MKA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0125

12.5 A

☆

0

△

1

DR2C80MA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

△

1

0055

5.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 Stufen kleiner

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

DR2C90SA6Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

DR2C90LA6Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

angepasst

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

DR2C100S6Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

 

Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21A in Betrieb.