电机系列DR2C..,2000 min-1

电机系列DR2S..,2000 min-1

DIP开关S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

0

1

1

电机保护

温度传感器类型

DIP开关S3

S3/5

S3/6

无温度传感器

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。

电机

电子设备盖板

DIP开关S3

电机型号

制动器

型号描述

额定输出电流

连接方式

相对于变频器功率的电机分配

类型/额定电压

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

电机功率

DR2C71MSA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

小2级

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DR2C71MA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

小1级

BE05/230 V

 

1

 

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

DR2C80MKA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

小2级

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0125

12.5 A

☆

0

△

1

DR2C80MA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

△

1

0055

5.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

小1级

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

DR2C90SA6电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

小1级

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

DR2C90LA6电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

已调整

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

DR2C100S6电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

 

无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21A启动电机。