Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur M23 (SH1 / KH1) aux bornes X2_A et X2_B
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références |
|---|
18191290, 18191304 |
Confection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre du moteur | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | Connecteur préconfectionné | |||||
Sans | Freins à trois conducteurs (p. ex. frein | Freins à deux conducteurs (p. ex. frein |
| ||||
Couleur / | Marquage | Confection | Description | Signal | Contact | ||
Noir | U | Extrémité libre | Raccordement moteur, phase U | U | U | ||
V | Extrémité libre | Raccordement moteur, phase V | V | V | |||
W | Extrémité libre | Raccordement moteur, phase W | W | W | |||
Noir | 1 | Extrémité libre | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 13 | Frein+ | Frein 13 | C |
Noir | 2 | Extrémité libre | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 14 | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 14 | B |
Noir | 3 | Extrémité libre | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 15 | Frein- | Frein 15 | D |
Vert/jaune | - | Extrémité libre | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||
Blanc | WH | Extrémité libre | Raccordement sonde de température+ | Temp+ | H | ||
Bleu | BU | Extrémité libre | Raccordement sonde de température- | Temp- | L | ||
- | - | - | - | res. | A | ||