Conexão no borne X2_A, X2_B do cabo com extremidade aberta e plugue M23 (SH1/KH1)
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
|---|
18191290, 18191304 |
Montagem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta no motor | Conexão do motor dependendo | Conector pré-montado | |||||
Sem | Freio de três condutores (por ex. freio | Freio de dois condutores (por ex. freio |
| ||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||
Preto | U | Extremidade aberta | Conexão do motor, fase U | U | U | ||
V | Extremidade aberta | Conexão do motor, fase V | V | V | |||
W | Extremidade aberta | Conexão do motor, fase W | W | W | |||
Preto | 1 | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 | Freio+ | Freio 13 | C |
Preto | 2 | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | B |
Preto | 3 | Extremidade aberta | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 | Freio- | Freio 15 | D |
Verde/Amarelo | - | Extremidade aberta | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||
Branco | WH | Extremidade aberta | Conexão do sensor de temperatura+ | Temp+ | H | ||
Azul | BU | Extremidade aberta | Conexão do sensor de temperatura- | Temp- | L | ||
- | - | - | - | res. | A | ||