Conexão no borne X2_A, X2_B do cabo com extremidade aberta e plugue HAN-10E

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28128524

Montagem

Extremidade do cabo aberta no motor

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de três condutores
100 – 525 VCA

(por ex., freio
BE/BZ)

Freio de dois condutores
24 VCC

(por ex., freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Preto
1.5 mm2

U

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase U

U

1

V

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase V

V

2

W

Terminal para cabos

Conexão do motor, fase W

W

3

Preto
1.0 mm2

1

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13

Freio+

Freio 13

4

Preto
1.0 mm2

2

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

6

Preto
1.0 mm2

3

Terminal para cabos

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15

Freio-

Freio 15

5

Verde/Amarelo
1.5 mm2

-

Terminal para cabos

Conexão terra de proteção

PE

Quadro
PE

Rosa
0.34 mm2

-

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura+

Temp+

9

Cinza
0.75 mm2

-

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura-

Temp-

10

-

-

-

-

res.

7, 8