Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur HAN-10E aux bornes X2_A et X2_B

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28128524

Confection

Extrémité de câble libre du moteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs
AC 100 – 525 V

(p. ex. frein
BE / BZ)

Freins à deux conducteurs
DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
1.5 mm2

U

Embout

Raccordement moteur, phase U

U

1

V

Embout

Raccordement moteur, phase V

V

2

W

Embout

Raccordement moteur, phase W

W

3

Noir
1.0 mm2

1

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 13

Frein+

Frein 13

4

Noir
1.0 mm2

2

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 14

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 14

6

Noir
1.0 mm2

3

Embout

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 15

Frein-

Frein 15

5

Vert/jaune
1.5 mm2

-

Embout

Raccordement conducteur de protection

PE

Cadre
PE

Rose
0.34 mm2

-

Embout

Raccordement sonde de température+

Temp+

9

Gris
0.75 mm2

-

Embout

Raccordement sonde de température-

Temp-

10

-

-

-

-

res.

7, 8