X2_A, X2_B : câbles de raccordement pour moteurs sans interface digitale
Informations complémentaires
- Câbles de raccordement sur les bornes X2_A et X2_B pour moteurs sans interface digitale
- Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur HAN-10E aux bornes X2_A et X2_B
- Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur M23 (SH1 / KH1) aux bornes X2_A et X2_B
- Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur IS1 (étoile) aux bornes X2_A et X2_B
- Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur IS1 (triangle) aux bornes X2_A et X2_B
- Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur IS2 (étoile) aux bornes X2_A et X2_B
- Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur IS2 (triangle) aux bornes X2_A et X2_B