Affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DBC
Raccorder les appareils sans connecteur aux bornes, comme indiqué ci-dessous.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite cinq minutes.
- Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
- Desserrer les vis du couvercle électronique. Retirer le couvercle électronique.
- Faire cheminer les câbles dans l'embase de raccordement à travers les presse-étoupes.
- Si les bornes X3 pour le raccordement de la résistance de freinage sont occupées par une résistance de freinage interne optionnelle et que la puissance de cette résistance de freinage n'est pas suffisante, raccorder une résistance de freinage externe comme indiqué.
- Détacher les raccordements de la résistance de freinage interne.
- Isoler et fixer les raccordements de la résistance de freinage interne. S'assurer que les raccordements avec tous les autres composants sont isolés électriquement.
- Raccorder la résistance de freinage externe. Tenir compte pour cela des prescriptions d'installation de l'appareil et de la résistance de freinage externe.
- Procéder au raccordement de l'appareil selon l'affectation des bornes suivante.
Informations complémentaires