L'illustration suivante montre les bornes du MOVIMOT® flexible MMF32../DBC.
1)
Les exécutions MMF32.. disposeront de la borne X2_B à partir de 03/2026.
2)
Les exécutions MMF32.. disposent de la borne X2_A jusqu'en 02/2026.