Affectation

Le tableau suivant montre l'affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DBC.

Borne

Marquage

Fonction

X1
Bornes d'alimentation

1

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

PE

Raccordement conducteur de protection

X3
Bornes pour résistance de freinage

1

BW

Raccordement résistance de freinage

2

BW

Raccordement résistance de freinage

X9
Bornes de pilotage

1

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+

2

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons)

3

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24
pour sortie DC 24 V / entrées digitales

4

24V_OUT

Sortie DC 24 V

5

DI01

Entrée digitale DI01

6

DI02

Entrée digitale DI02

11

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse

12

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse (pour chaînage des liaisons)

13

24V_IN

Alimentation DC 24 V

14

DOR-C

Sortie relais DO R, contact commun

15

DI03

Entrée digitale DI03

16

DI04

Entrée digitale DI04

21

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

22

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons)

23

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24
pour alimentation DC 24 V

24

DOR-NO

Sortie relais DO R, contact à fermeture

25

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24
pour sortie DC 24 V / entrées digitales

26

24V_OUT

Sortie DC 24 V

X31
Interface d'ingénierie

1

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

CAN_H

Raccordement CAN High

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

X16
Interface MOVILINK
® DDI

1

DDI

Alimentation / communication
MOVILINK® DDI

2

DDI_GND

Potentiel de référence MOVILINK® DDI

L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.

  • Exécutions avec connecteurs avec fonction STO

Plus d'informations, consulter les chapitres Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle et Variantes de raccordement de la sécurité fonctionnelle du manuel produit.