Affectation de la borne X2_B pour l'exécution MMF..CO..
Pour les moteurs avec interface digitale (interface MOVILINK® DDI).
En alternative, également pour les moteurs sans interface digitale (interface MOVILINK® DDI) mais cependant sans raccordement de la sonde de température du moteur.
Borne | n° | Marquage | Raccordement en fonction de la commande de frein | |
|---|---|---|---|---|
Commande de frein /B | Commande de frein /BES pour freins DC | |||
X2_B
Pour exécution MMF...CO
Pour les moteurs | D | Blanc | Raccordement frein 14
| Raccordement frein +
|
C | Blanc | Raccordement frein 13
| Réservé
| |
B | Blanc | Raccordement frein 15
| Réservé
| |
A | Blanc | Réservé
| Raccordement frein -
| |
T0 – T3 | Blanc | Réservé | ||
U | Gris | Raccordement moteur, phase U | ||
V | Gris | Raccordement moteur, phase V | ||
W | Gris | Raccordement moteur, phase W | ||
Schémas de raccordement
Les illustrations suivantes montrent les possibilités de raccordement des moteurs avec interface digitale (interface MOVILINK® DDI).