Affectation de la borne X2_B pour l'exécution MMF..DI..
Pour les moteurs sans interface digitale (interface MOVILINK® DDI)
Borne | n° | Marquage | Raccordement en fonction de la commande de frein d'installation | |
|---|---|---|---|---|
Commande de frein /B | Commande de frein /BES pour freins DC | |||
X2_B
Pour exécution MMF...DI
Pour les moteurs | D | Blanc | Raccordement frein 14 Blanc | Raccordement frein 14 Bobine d'appel : blanc |
C | Blanc | Raccordement frein 13 Rouge | Raccordement frein +
| |
B | Blanc | Raccordement frein 15 Bleu | Raccordement frein -
| |
A | Blanc | Réservé | ||
T0 | Blanc | Raccordement sonde de température (Temp+) | ||
T1 | Blanc | Borne auxiliaire pour le branchement en série des sondes de températures pour le raccordement de trois moteurs maximum Voir le chapitre Schémas de raccordement du groupe d'entraînements MMF32 du manuel produit. | ||
T2 | Blanc | Borne auxiliaire pour le branchement en série des sondes de températures pour le raccordement de trois moteurs maximum Voir le chapitre Schémas de raccordement du groupe d'entraînements MMF32 du manuel produit. | ||
T3 | Blanc | Raccordement sonde de température (Temp-) | ||
U | Gris | Raccordement moteur, phase U | ||
V | Gris | Raccordement moteur, phase V | ||
W | Gris | Raccordement moteur, phase W | ||
Schémas de raccordement
Les illustrations suivantes montrent les possibilités de raccordement des moteurs avec interface digitale (interface MOVILINK® DDI).

Les schémas de raccordement avec deux ou trois moteurs figurent dans le chapitre Schémas de raccordement du groupe d'entraînements MMF32 du manuel produit.