Belegung Klemme X2_B bei Ausführung MMF..DI..
Für Motoren ohne Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle)
Klemme | Nr. | Markierung | Anschluss | |
|---|---|---|---|---|
Bremsenansteuerung /B | Bremsenansteuerung /BES | |||
X2_B
Für Ausführung MMF...DI
Für Motoren | D | weiß | Anschluss Bremse 14 weiß | Anschluss Bremse 14 Beschleunigerspule: weiß |
C | weiß | Anschluss Bremse 13 rot | Anschluss Bremse +
| |
B | weiß | Anschluss Bremse 15 blau | Anschluss Bremse -
| |
A | weiß | Reserviert | ||
T0 | weiß | Anschluss Temperaturfühler (Temp +) | ||
T1 | weiß | Hilfsklemme zur Reihenschaltung von Temperaturfühlern bei Anschluss von maximal 3 Motoren Siehe Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32. | ||
T2 | weiß | Hilfsklemme zur Reihenschaltung von Temperaturfühlern bei Anschluss von maximal 3 Motoren Siehe Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32. | ||
T3 | weiß | Anschluss Temperaturfühler (Temp -) | ||
U | grau | Anschluss Motor, Phase U | ||
V | grau | Anschluss Motor, Phase V | ||
W | grau | Anschluss Motor, Phase W | ||
Anschlussbilder
Die folgenden Bilder zeigen die Anschlussmöglichkeiten für Motoren ohne Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle).

Die Anschlussbilder von 2 oder 3 Motoren finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Anschlussbilder Gruppenantrieb MMF32.