Cabo de conexão no borne X2_A, X2_B para motores sem interface digital
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128524 | LEONI LEHC® 005272 | Variável
| 1.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto |
| HAN 10E fêmea (ASB4) | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, sem anel de codificação: fêmea | ||||
CE/UL: 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 28128516 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135253 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28128508 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135245 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS1, fêmea, | ||||
CE/UL: 28128494 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135237 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS2, fêmea | ||||
CE/UL: 28128486 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS2, fêmea, | ||||
CE/UL: 28135229 | LEONI LEHC® 005275 | variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
Aberto Terminal para cabos |
| IS2, fêmea, | ||||