Anschluss an Klemme X2_A, X2_B der Kabel mit offenem Ende und M23-Steckverbinder (SH1/KH1)

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

18191290, 18191304

Konfektionierung

Offenes Kabelende am Motor

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

Dreileiterbremse
AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-
Bremse)

Zweileiterbremse
DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz
1.5 mm2
2.5 mm2

U

Offenes Ende

Anschluss Motor, Phase U

U

U

V

Offenes Ende

Anschluss Motor, Phase V

V

V

W

Offenes Ende

Anschluss Motor, Phase W

W

W

Schwarz
1.0 mm2

1

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13

Bremse+

Bremse 13

C

Schwarz
1.0 mm2

2

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14

B

Schwarz
1.0 mm2

3

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15

Bremse-

Bremse 15

D

Grün/Gelb
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Offenes Ende

Anschluss Schutzleiter

PE

PE

Weiß
0.34 mm2

WH

Offenes Ende

Anschluss Temperaturfühler+

Temp+

H

Blau
0.34 mm2

BU

Offenes Ende

Anschluss Temperaturfühler-

Temp-

L

-

-

-

-

res.

A