Schéma de raccordement MOVIMOT® flexible DBC

L'illustration suivante montre les raccordements de l'appareil.

[1]

Option de l'unité de raccordement, voir le chapitre Codification du MOVIMOT® flexible DBC

[2]

Raccordement en option pour le branchement en série des sondes de température du moteur en cas de raccordement de trois moteurs maximum. D'autres schémas de branchement figurent au chapitre Schémas de raccordement du groupe d'entraînements MMF32 du manuel produit.

[3]

Pontages installés d'usine pour l'exécution sans connecteur avec fonction STO. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Variantes de raccordement de la sous-fonction de sécurité STO du manuel produit.

L'affectation des bornes est indiquée au chapitre Affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DBC.

Les positions des connecteurs figurent au chapitre "Connecteurs" > Exécution MMF1, Exécution MMF31, Exécution MMF32, Couvercle électronique DBC.

Pour plus d'informations sur la commande de frein, consulter le chapitre "Caractéristiques techniques" > Commandes de frein du manuel produit.