Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DBC

A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1]

Opcional da unidade de conexão, consultar o capítulo Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DBC

[2]

Conexão opcional para conexão em série de sensores de temperatura do motor, permitindo a conexão de até 3 motores. Outros esquemas de ligação estão disponíveis no manual do produto > capítulo Esquemas de ligação do acionamento de grupo MMF32.

[3]

Pontes instaladas de fábrica na versão sem plugue com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Variantes de conexão da subfunção de segurança STO.

A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DBC.

As posições dos plugues podem ser encontradas no capítulo "Plugues" > Versão MMF1, Versão MMF31, Versão MMF32, Tampa de controle DBC.

Mais informações sobre o sistema de controle do freio encontram-se no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" Sistema de controle do freio.