Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DBC

La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1]

Opción de la unidad de conexión, véase el capítulo Designación de modelo de MOVIMOT® flexible DBC

[2]

Conexión opcional para la conexión en serie de sondas térmicas con conexión de máximo 3 motores. Encontrará más esquemas de conexión en el manual del producto > capítulo Esquemas de conexiones accionamiento en grupo MMF32

[3]

Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Variantes de conexión de la función parcial de seguridad STO.

Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DBC.

Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo "Conectores enchufables" > Versión MMF1, Versión MMF31, Versión MMF32, Tapa de la electrónica DBC.

Encontrará más información sobre el control del freno en el manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Control del freno.