¿Cómo podemos ayudarle?
Temas importantes
Planificación de proyecto de seguridad funcional
Estructura de la unidad
Instalación mecánica
Instalación eléctrica
- Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DBC
- Instalación eléctrica – Seguridad funcional
- Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DBC
- Guiado y apantallado de cables
- Posiciones de conectores versión MMF1../DBC..
- Posiciones de conectores versión MMF31../DBC..
- Posiciones de conectores versión MMF32../DBC..
- Posiciones de los conectores enchufables de tapa de la electrónica DBC..
- Conexión de PC
Puesta en marcha
- Elementos de control
- Interruptor DIP
- Puesta en marcha de motores no SEW
- Puesta en marcha de motores con interfaz MOVILINK® DDI
- Puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A
- Configuración de las entradas / salidas binarias
- Escalado de consigna de la entrada analógica
Servicio
Inspección y mantenimiento
Nuevas funciones

MOVIMOT® flexible MMF31S14.. con conector enchufable Han® Q
Más información...
Activación de bornas X2_B para motor, freno y sonda térmica
Más información...